Na všechny tiskové zprávy

Tým společnosti Phoenix Contact na rally Wave Trophy:
Mladé závodnice v elektromobilu obsadily druhé místo

10.10.2019

21leté stážistky Jana Schwarzeová a Alexandra Kerpsová, které se na start největší rally elektromobilů WAVE postavily v barvách týmu společnosti Phoenix Contact, obsadily stříbrnou příčku.

Dvě nastávající průmyslové obchodnice urazily během rally WAVE Trophy 3241 kilometrů ve svém eGolfu pokřtěném „E-Mil“. Závod odstartoval 13. září v Dortmundu a do cíle v Erlangenu dorazil jediný ženský tým ze 48 účastníků 21. září. Cílem rally WAVE je představit dnes téměř neomezenou vhodnost každodenního použití elektromobility.

Mezinárodní rally letos vedla podél vinařské stezky a na vrcholky Schwarzwaldu a do středu Alp. Nejdelší etapa měřila 290 kilometrů. Pro závodnice Schwarzeovou a Kerpsovou to nebyl žádný problém, protože nabíjecí infrastruktura je již tak rozvinutá, že pro jejich vozidlo Golf s dojezdem cca 300 kilometrů se nabíjecí stanice vždy dala najít. „A téměř vždy byla s nabíjecími zástrčkami společnosti Phoenix Contact.“ Na webu update.phoenixcontact.com si můžete přečíst zážitky týmu společnosti Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470