Aktuální informace

Filtry

Výsledky vyhledávání

Počet výsledků: 341

Konfigurátor pro systém výkonových spínačů

26.07.2021

S novým online konfigurátorem pro systém přístrojových jističů CAPAROC můžete v jediném okamžiku sestavit vhodnou nadproudovou ochranu pro svou speciální aplikaci.

Výkonné měniče DC/DC do 100 W

23.07.2021

Nové měniče QUINT DC/DC pro výkonový rozsah do 100 W od společnosti Phoenix Contact představují vůbec první kombinaci preventivní kontroly funkcí a značné výkonové rezervy v kompaktní velikosti.

Světová novinka: nabíjecí zásuvky s LED displejem a měřením teploty

15.07.2021

Nová generace zásuvek typu 2 CHARX connect od společnosti Phoenix Contact nabízí výrobcům a uživatelům domácích nabíječek a nabíjecích sloupků AC zjednodušenou instalaci a údržbu, větší bezpečnost a intuitivní obsluhu.

Stínicí podpěry s dobrými vlastnostmi elektromagnetické kompatibility

06.07.2021

Pro konektory desek plošných spojů s páčkou LPC 6/LPCH 6 od společnosti Phoenix Contact jsou v nabídce stínicí podpěry s dobrými vlastnostmi elektromagnetické kompatibility.

Pouzdra elektroniky pro komplexní V/V aplikace

06.07.2021

Společnost Phoenix Contact nabízí nové spodní díly pouzdra s větší montážní hloubkou pro svá modulární pouzdra nosné lišty s technologií čelního připojení.

Ochrana před bleskovým proudem pro čtyřvodičové systémy

06.07.2021

S produktovou řadou TERMITRAB complete od společnosti Phoenix Contact nabízíme nejužší přepěťovou ochranu pro měřicí, řídicí a regulační techniku.

Nový software pro správu pro mobilní rádiové routery

06.07.2021

Se softwarem pro správu TC ROUTER Online Manager (TOM) založeným na webu můžete centrálně spravovat nebo konfigurovat celou produktovou řadu TC ROUTER od společnosti Phoenix Contact.

Napájení pro nabíjecí infrastrukturu

06.07.2021

Řada napájení STEP POWER od společnosti Phoenix Contact byla rozšířena o nové přístroje pro vaši nabíjecí infrastrukturu v elektromobilitě. Nová 12V napájení se se svým kompaktním designem ideálně hodí pro použití ve vaší nabíjecí stanici.

25 let napájení QUINT POWER

06.07.2021

Více než 25 let zajišťuje maximální dostupnost systému: výkonná řada napájení QUINT POWER slaví v tomto roce své 25. výročí. QUINT POWER reprezentuje od uvedení na trh v roce 1996 maximální funkčnost a dostupnost.

Svornice měřicího převodníku s boční přípojkou push-in

06.07.2021

Rozpojovací svornice měřicího převodníku PTVME od společnosti Phoenix Contact jsou rozšířením portfolia PTV. Oblast jejich použití zahrnuje všechny aplikace v sekundárním propojení rozvaděčů pro převodníky a signály.

341 Výsledky

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470