Bezpečnostní relé - PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 2901431

Obrázek ukazuje variantu se šroubovým připojením

Bezpečnostní relé dohledu nouzového vypnutí a ochranných dveří do SIL 1, SIL CL 1, kat. 1, PL c, v závislosti na aplikaci do SIL 3, SIL CL 3, kat. 4, PL e, jednokanálový provoz, 3 povolovací trasy, vstupní jmenovité napětí 230 V AC/DC, výměnná pružinová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.1/PL c podle ISO 13849-1, SILCL1 podle IEC 62061, SIL 1 podle IEC 61508
  • Závislé na aplikaci do kat.4/PL e podle ISO 13849-1, SILCL 3 podle IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
  • Jednokanálové ovládání
  • Základní izolace
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2901431
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 229 (C-6-2019)
GTIN 4046356592178
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť