Bezpečnostní relé - PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - 2901428

Obrázek ukazuje variantu 230 V

Bezpečnostní relé dohledu nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, jedno nebo dvoukanálový provoz, 3 povolovacích tras, vstupní jmenovité napětí 230 V AC/DC, zásuvný konektor se šroubovými svorkami

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e dle EN ISO 13849-1, SILCL 3 dle EN 62061, SIL 3 dle IEC 61508
  • Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
  • 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu
  • Jedno a dvoukanálové ovládání
  • Základní izolace
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2901428
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 229 (C-6-2019)
GTIN 4046356592062
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,177 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť