Svorka desky plošných spojů - MKDSO 2,5/ 4-L KMGY VPE400 - 2901424

Svorka pro plošné spoje

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Svorka pro plošné spoje pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Rozteč 5 mm
  • Svorka pro plošné spoje stojí kolmo na desce plošných spojů
  • Svorka desky plošných spojů pro pouzdro elektroniky řady ME MAX a ME
  • Bezúdržbové a bezpečné proti vibracím díky principu Reakdyn nebo pružicím prvkům
  • Svorka desky plošných spojů stojí kolmo na desce plošných spojů.
  • Celosvětově uznávané a osvědčené šroubové připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2901424
Ks/bal. 400 ks
Minimální objednané množství 400 ks
GTIN 4046356139809
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť