Držák - VMT HALTEWINKEL LI/RE - 2900933

Příslušenství, úhlový držák levý/pravý pro monitor / IPC v pouzdře IP65

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sada sestává ze dvou stejných montážních úhlů v úhlu 90°.
Nosný držák disponuje otvory 4 x 6,6 mm.
Vzdálenost otvorů činí 13 mm horizontálně a 18 mm vertikálně.

Obchodní data

Objednací klíč 2900933
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 140 (C-8-2013)
GTIN 4046356148252
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,237 kg
Číslo celní sazby 73269098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť