Kabel - CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900906

Osazený, stíněný kulatý kabel; přípojka 1: Jednotlivé žíly (25-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu.); přípojka 2: Zdířkový konektor D-SUB (1x 25-pólový); délka kabelu: variabilní

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označení jednotlivých vodičů: 1, 2, 3, 4,
  • Jednotlivé vodiče opatřené koncovkou vodiče
  • Konektor podle IEC 60807-2/DIN 41652
  • Propojení 1:1
  • Jednostranně zdířky D-SUB nebo lišta s trny
  • Přípojka stínění: kabel H05V-K 1 mm², černý, délka 0,5 m
  • Jednostranně otevřený konec
  • Šroubení: 2 UNC 4-40 šroubů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900906
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 576 (C-5-2019)
GTIN 4046356548793
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť