Hybridní spouštěč motoru - ELR W3- 24DC/500AC- 9I-BR - 2900795

Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 9 A, nastavitelnou ochranou při přetížení a omezenou detekcí výpadku fáze

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šířka 22,5 mm
  • Úspora kabeláže
  • Dlouhá životnost
  • Úspora místa
  • 3fázové smyčkové můstky
  • Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
  • Spínání odolné proti opotřebení

Obchodní data

Objednací klíč 2900795
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4046356550826
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,217 kg
Číslo celní sazby 85371098
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť