Můstek - BRIDGE- 6 - 2900750

Smyčkový můstek 3fázový pro 6 modulů řady CONTACTRON se šroubovým připojením a šířkou pouzdra 22,5 mm, délka přípojného vedení: 0,3 m, s koncovkami vodičů.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pouze pro konstrukční řady CONTACTRON se šroubovým připojením ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
  • Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
  • Výrazná úspora na kabeláži
  • Až 575 V AC / 3 x 25 A
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900750
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 38 (C-5-2019)
GTIN 4046356528269
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,136 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť