Bezpečnostní relé - PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - 2900526

Obrázek ukazuje variantu se šroubovým připojením

Bezpečnostní relé dohledu nouzového vypnutí a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, jedno nebo dvoukanálový provoz, 2 povolovací trasy, vstupní jmenovité napětí 24 V AC/DC, výměnná pružinová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e dle EN ISO 13849-1, SILCL 3 dle EN 62061, SIL 3 dle IEC 61508
  • Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
  • Jedno a dvoukanálové ovládání
  • Zesílená izolace
  • 2 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900526
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 229 (C-6-2019)
GTIN 4046356515665
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,222 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť