Patice pro relé - PLC-BPT-230UC/21/SO46 - 2900455

6,2 mm svornicová základna PLC proti rušivým proudům, resp. rušivým napětím na řídicí straně, s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáží na nosnou lištu NS 35/7,5, s integrovaným filtrem RCZ, 1 přepínač, vstupní napětí: 230 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoké napětí odpadnutí relé
  • Necitlivé na rušivé proudy
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900455
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 388 (C-5-2019)
GTIN 4046356507752
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť