Hybridní spouštěč motoru - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - 2900421

Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení, funkce nouzového zastavení do SIL 3 / PL e a šroubové připojení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šířka 22,5 mm
  • Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Úspora kabeláže
  • Dlouhá životnost
  • Úspora místa
  • 3fázové smyčkové můstky
  • Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
  • Spínání odolné proti opotřebení
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900421
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 28 (C-5-2019)
GTIN 4046356504676
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,304 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť