Elektronický reléový modul - PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW - 2900394

PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s připojením push-in a integrovaným miniaturním elektronickým relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah: -25 °C až +70 °C, 1 spínací kontakt, vstup: 72 V DC, výstup: 12–140 V DC/3 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odolnost proti nárazům podle DIN 50155 (požadavky dle EN 61373)
  • Rozsah vstupního napětí 0,7-1,25 x UN
  • Rozsah teplot -25 °C až +70 °C
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900394
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 417 (C-5-2019)
GTIN 4046356581547
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť