Elektronický reléový modul - PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 - 2900355

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s připojením push-in a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 120 V AC/110 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Štíhlé provedení
  • Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
  • RT-III utěsněné elektronické relé
  • Funkční zástrčné můstky
  • Vysoký spínací výkon
  • Integrovaná vstupní zátěž
  • Nulový spínač napětí u výstupu AC
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900355
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 372 (C-5-2019)
GTIN 4046356506786
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť