Reléový modul - PLC-RPT-230UC/21-21AU - 2900343

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21-21 s připojením push-in a zásuvným miniaturním relé s víceřadým zlatým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 2 přepínače, vstupní napětí 230 V AC/DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Štíhlé provedení
  • Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
  • RT-III utěsněné relé
  • Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
  • Funkční zástrčné můstky
  • Integrované vstupní a odrušovací zapojení
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900343
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 367 (C-5-2019)
GTIN 4046356509992
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť