Předávací modul - UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/MT - 2900070

16kanálový modul s LED pro moduly Honeywell C300. Modul je na straně řídicího systému ovládán přes 37pólový D-SUB nebo 50pólový FLK. Na straně pole je šroubová svorka (1+, 1-,...16+,16-) s nožovým rozpojením. Šířka modulu: 170 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2900070
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356363501
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,406 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť