Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK-E2000-PAC - 2897169

Obrázek ukazuje variantu bez zástrčky

Inline, Vazební člen sběrnice, INTERBUS, E2000, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební člen sběrnice připojuje stanici Inline k dálkové sběrnici INTERBUS a poskytuje napájecí napětí pro připojené analogové moduly.

Vaše výhody

  • Připojení dálkové sběrnice použitím konektorů E2000
  • Použití optického vedení a/nebo PCF vedení
  • Optická diagnostika trati
  • Přepínač režimů pro přizpůsobení vlastností rozhraní

Obchodní data

Objednací klíč 2897169
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356165808
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,210 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť