Spodní část krytu - BC 215,6 UT HBUS BK - 2896993

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880., Dolní část, příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), barva: černá (9005)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů BC
  • Odpovídající normě DIN EN 43880
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2896993
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356806176
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,075 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu US (Spojené státy)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť