Spodní část krytu - ME 22,5 UT BUS/10 BU - 2896500

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, příčné spojení: integrovaná konektor sběrnice, počet pólů příčného spojení: 10, barva: modrá (5015)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2896500
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356110310
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,041 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť