Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH LM 4TX/2FX SM - 2891916

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Nastavitelný řízený přepínač Ethernet se čtyřmi porty 10/100 MBit/s RJ45 a dvěma porty FX-SC-Singlemode 100 MBit/s

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kompaktní nastavitelné řízené přepínače (LM) umožňují pružnou a hospodárnou instalaci sítí Ethernet umožňujících potřebnou správu v prostředí automatizace. Díky velkému množství variant připojení a svému rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 °C do +70 °C, perfektně pokrývá požadavky průmyslových aplikací. Podporuje PROFINET Conformance Class A a s integrovaným softwarem lze sítě standardních protokolů IT konstruovat redundantně, diagnostikovat a sledovat.

Vaše výhody

  • Webová správa, SNMP
  • Kompaktní pouzdro
  • Rozsáhlé varianty světlovodného vlákna
  • Externě uložitelná konfigurace
  • -40 °C ... 70 °C teplota okolního prostředí
  • Konfigurovatelný kontakt alarmu
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2891916
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 298 (C-8-2015)
GTIN 4046356092487
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,230 kg
Číslo celní sazby 85176200
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť