Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20 - 2891563

Ethernetový rozbočovač, 6 portů RJ45, 10/100/1000 MBit/s na všech portech RJ45, 2 porty pro režim Singlemode SC-D se zvlášť vysokým dosahem, plný duplex 1 GBit/s, automatické rozpoznání přenosové rychlosti (RJ45), funkce Autocrossing, se signálním kontaktem a QoS, rozšířený rozsah teplot

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci
  • Reléový kontakt pro zpracování alarmu stavů napětí
  • Přepínač navíc nabízí zajištění kabelů a blokování portů
  • Lokální diagnostické indikace LED
  • Všechny porty nabízejí přenosové rychlosti 1000 MBit/s

Obchodní data

Objednací klíč 2891563
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 295 (C-6-2019)
GTIN 4046356116626
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,588 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť