Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM - 2891061

Řízený přepínač Ethernet s osmi porty RJ45 pro 10/100 MBit/s, dvěma porty RJ45 pro 10/100/1000 MBit/s a čtyřmi porty LWL ve formátu SC-D pro 100 MBit/s. Velký rozsah provozních teplot (-40 až +75 °C).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Řízené průmyslové přepínače Ethernet typu FL SWITCH 4000 kombinují gigabitová rozhraní s vysokým síťovým výkonem a vyhovují tak požadavkům i nejnáročnějších aplikací. Rozsáhlá bezpečnost s úplnou redundancí IEEE (STP/RSTP/MST) a rozšířená kruhová redundance s časy opětovné připravenosti 15 ms optimalizují použitelnost v sítích. Webová přizpůsobivost zjednodušuje uživatelské rozhraní aktuálních aplikací a poskytuje možnosti škálování pro budoucnost. Rozsáhlý mix z přípojek 10/100 Mbps a gigabitových optických přípojek zajišťuje kombinaci vysokého výkonu a úspory nákladů na instalaci.

Vaše výhody

  • Unikátní funkce odklízení maskuje nepoužívané stránky konfigurace, redukuje komplexnost a doby potřebné na údržbu a uvádění do provozu
  • Bezpečná správa na bázi webu a SNMP
  • Rozsáhlá diagnostika s webovou podporou s konfigurovatelnými kontakty LED a dálkové signalizace
  • Osm portů 10/100 Mbps RJ45 pro připojení přístrojů, dva gigabitové porty RJ45 pro hlavní síťové kabely a čtyři jednovidová (Singlemode) optická rozhraní 100 Mbps ve formátu SC pro vzdálené přípojky
  • Teplota okolí –40 až 75 °C

Obchodní data

Objednací klíč 2891061
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 318 (C-6-2019)
GTIN 4046356764292
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,300 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť