Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF - 2891023

Přepínač Ethernet, 7 portů TP-RJ45, 1 optický port, 100 MBit/s plně duplexní ve formátu SC-D, automatické rozpoznání rychlosti přenosu dat 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce automatického křížení, flow control odpojena

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci
  • Přepínač navíc nabízí zajištění kabelů a blokování portů
  • Lokální diagnostické indikace LED
  • Porty RJ45 umožňují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s; optické porty umožňují 100 MBit/s
  • Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)

Obchodní data

Objednací klíč 2891023
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 291 (C-6-2019)
GTIN 4046356500081
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,503 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť