Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFN 8TX-PN - 2891018

Přepínač sítě Ethernet, 8 přípojek TP-RJ45, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce Autocrossing. Multicast filtr blokuje PROFINET PTCP Delay Traffic.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

FL SWITCH SFN... Přepínače Factoryline se standardním rozsahem funkcí umožňují rychlé a cenově výhodné rozšíření sítě Ethernet až na úroveň pole. Díky úzkému pouzdru se hodí k univerzálnímu, decentralizovanému použití ve skříňových rozváděčích a svorkovnicích.
Přepínače PN FL SWITCH SFN... jsou vybaveny unikátním filtrem Multicast k blokování PROFINET PTCP Delay Traffic.

Spínací vlastnosti
– Schopnost vícenásobného adresování
Vyhodnocováním zdrojových adres v datech se přepínač samostatně učí adresy koncových přístrojů připojených k portu. Přes příslušný port se přenášejí pouze pakety s neznámými adresami, se zdrojovou adresou tohoto portu nebo s adresou Multi/Broadcast v cílovém adresovém poli. Je možné uložení až 2048 MAC adres.
– Kvalita služeb (QoS)
Při přenosových špičkách platí pakety se stupněm priority 802.1Q mezi 4 a 7, resp. s prioritou IPv4 Type of Service 1 a vyšší jako vysoká priorita a jsou zpracovávány pakety se stupněm priority 802.1Q 0 až 3, resp. s prioritou IPv4 Type of Service 0.
– Filtrování Multicast
Multicast filtr blokuje PROFINET PTCP Delay Traffic tím, že filtruje rámy s MAC cílovými adresami v oblasti 01-80-C2-00-00-02 až 01-80-C2-00-00-0F. Filtr blokuje LLDP Traffic, protože PTCP Delays používají tytéž adresy MAC (01-80-C2-00-00-0E).
– Bezpečnost
Volitelně jsou k dispozici i jednodušší, cenově výhodnější bezpečnostní prvky k zabránění přístupu a manipulaci.
– Propojení
Přípojka je realizována demontovatelnou zástrčkou COMBICON. US má střídavých +24 V, GND stejnosměrných 0 V. FE je připojeno zvláštním šroubem.

Vaše výhody

  • Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci
  • Lokální diagnostické indikace LED
  • Multicast filtr k blokování PROFINET PTCP Delay Traffic.
  • Přepínač navíc nabízí zajištění kabelů a blokování portů
  • Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
  • Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s

Obchodní data

Objednací klíč 2891018
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 290 (C-6-2019)
GTIN 4046356997300
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,365 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť