Svorka desky plošných spojů - MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - 2890946

Svorka desky plošných spojů, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 3, barva: světle šedá. Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Svorka pro plošné spoje pro pouzdra elektroniky ME MAX
  • Rozteč 7,5 mm
  • Svorka pro plošné spoje stojí kolmo na desce plošných spojů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2890946
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 125 (C-1-2013)
GTIN 4046356101585
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť