Kabel anténního svodu - RAD-CAB-EF393-15M - 2885634

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Anténní kabel, vnější průměr: 10 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 4,3 / 8,3 / 14,8 dB při 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, připojení: 2 x N (zástrčka), délka kabelu: 15 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro venkovní oblast
  • Jednoduché položení díky flexibilnímu vnitřnímu vodiči
  • odolné vůči UV
  • Odolné vůči oleji
  • Bezhalogenový
  • Zpomalující hoření

Obchodní data

Objednací klíč 2885634
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 391 (C-6-2019)
GTIN 4046356081573
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,674 kg
Číslo celní sazby 85442000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť