Přístroj přepěťové ochrany - DT-TELE-RJ45 - 2882925

Zásuvkový mezikus s přepěťovou ochranou pro analogová a digitální telekomunikační rozhraní (VDSL až 50 MBit/s). Přípojka: RJ45(RJ12/RJ11) a šroubová svorka (COMBICON). Alternativně osaditelné na nosnou lištu.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro analogové a digitální (DSL) telekomunikační rozhraní
  • Přípojka: zásuvka RJ45 anebo násuvné šroubové svorky
  • S přiloženým redukčním kusem možné přestavení z RJ45 na RJ11 a RJ12
  • Odstraněním krytky možná montáž na nosnou lištu
  • Mezinárodní použití vícenásobným osazením
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2882925
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 162 (C-4-2017)
GTIN 4046356155137
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,314 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť