Kombinovaný svodič typ 1/2 - FLT-CP-PLUS-2C-350 - 2882679

Výměnný svodič proudu blesku dle Typ 1/Class I/B pro dvoufázové elektrické napájecí sítě s kombinací uloženého PE a N v jednom vodiči (L1, L2, PEN).

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoké trvalé napětí 350 V AC pro sítě 230/400 V AC se silnými výkyvy napětí
  • S beznapěťovým kontaktem dálkové signalizace
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Termické rozpojovací zařízení každé jednotlivé zástrčky
  • Použitelné v oblasti před čítačem
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2882679
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 29 (C-6-2013)
GTIN 4046356098212
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,784 g
Číslo celní sazby 85363010