Kombinovaný svodič typ 1/2 - FLT-CP-PLUS-2S-350 - 2882666

Výměnný svodič proudu blesku dle Typ 1/Class I/B pro dvoufázové elektrické napájecí sítě se samostatně uloženým PE a N vodičem (L1, L2, PE, N).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoké trvalé napětí 350 V AC pro sítě 230/400 V AC se silnými výkyvy napětí
  • S beznapěťovým kontaktem dálkové signalizace
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Termické rozpojovací zařízení každé jednotlivé zástrčky
  • Použitelné v oblasti před čítačem
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2882666
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 29 (C-6-2013)
GTIN 4046356098229
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,257 kg
Číslo celní sazby 85363010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť