Svodič přepětí typu 2 - VAL-CP-3S-350/O - 2881010

Výměnný svodič přepětí pro 3fázové zdroje napájení sítě se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volitelně s/bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoké trvalé napětí 350 V AC pro sítě 230/400 V AC se silnými výkyvy napětí
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Použití varistorů s minimálním únikem proudu
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Modulární bloky svodičů v extrémně štíhlém provedení
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst

Obchodní data

Objednací klíč 2881010
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 40 (C-6-2013)
GTIN 4046356049238
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,393 kg
Číslo celní sazby 85363030
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť