Kombinovaný svodič typ 1/2 - SYS-SET/ 3 - 2880532

Typ 1 / Class I / svodič B (svodič proudu blesku) se zapouzdřeným jiskřištěm Arc-Chopping a zapalovací elektronikou, 4kanálový pro zapojení 3 + 1. Ochranná úroveň: 1,5 kV, bez kontaktu FM. Šířka pouzdra: 140 mm (8TE)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2880532
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4017918981273
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,446 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť