Svorky Inline - IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC - 2878641

Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy:, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika připojení: 2-, 3-, 4-vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.

Vaše výhody

  • Poskytnutí vstupních hodnot synchronní sběrnice s velmi malou časovou nejistotou (< 10 μs)
  • Evidence naměřených hodnot s 16bitovým rozlišením
  • 4 vstupy diferenčních signálů
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Zkrat
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2878641
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 282 (AX-2009)
GTIN 4017918996413
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,210 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť