I/O-modul - ILB IB 24 DI16 DO16-DSUB - 2878625

Inline, Block IO, INTERBUS, 9-pólová zásuvka D-SUB-9 / konektor D-SUB-9, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximálně přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 125 mA
  • Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 2 A
  • 16 digitálních výstupů
  • Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Celkový proud svorky: 8 A
  • Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2878625
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 164 (C-6-2019)
GTIN 4046356048590
Hmotnost/kus (bez obalu) 440,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback