Svorky Inline - IB IL AI 4/EF-2MBD - 2878544

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku PAC

Vstupní svorka Inline pro analogový signál, s rozdílovými vstupními kanály, přenosová rychlost 2 MBaud, 4 vstupy, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V technika připojení 2, 3, nebo 4-vodič

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.

Vaše výhody

  • Poskytnutí vstupních hodnot synchronní sběrnice s velmi malou časovou nejistotou (< 10 μs)
  • Evidence naměřených hodnot s 16bitovým rozlišením
  • 4 vstupy diferenčních signálů
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Zkrat
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2878544
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 74 (AX-2007)
GTIN 4017918996390
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,444 kg
Číslo celní sazby 85389091

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť