Inline svorka funkce - IB IL RS 232-PRO - 2878515

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku IB IL RS 232-PAC

Funkční svorka Inline RS 232, pro sériový přenos dat, bez příslušenství, 1 sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232 čistě komunikace s daty procesu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sériová svorka komunikace Inline IL RS-232-PRO umožňuje snadné a rychlé napojení skenerů, vah a tiskáren do stávajících výrobních procesů.
Parametrizace a výměna dat se provádí výhradně po procesních datech. Při menších množstvích dat se tím dosahují rychlejší časy komunikace než při variantě PCP.
Díky různým protokolům a přenosovým rychlostem do 38400 Baud se dají obsluhovat různé aplikace.

Vaše výhody

  • Jeden sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232
  • Podpora různých protokolů
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2878515
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 89 (AX-2007)
GTIN 4046356012423
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,444 g
Číslo celní sazby 85389091