Vazební člen sběrnice - IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC - 2878379

Vazební člen sběrnice PROFINET, 8 vstupů 24 V DC, 4 výstupy 24 V DC, 500 mA, kompletní s konektory pro připojení periferií

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební člen sběrnice pro protokol PROFINET obsahuje 4 digitální výstupy a 8 digitálních vstupů. V sadě jsou obsaženy všechny konektory Inline potřebné pro připojení napájení a periferních zařízení.
Svorky Inline lze individuálně označovat pomocí výklopných popisovacích polí. Pole jsou vybavena zásuvnými kartami pro individuální popis v závislosti na aplikaci. K označování kontaktních míst svorek je kromě toho k dispozici osvědčený označovací profil ZBFM-6...

Vaše výhody

  • Připojitelných až 61 (16 účastníků PCP)
  • Konstrukční šířka 80 mm
  • Schváleno pro aplikace PROFIsafe
  • Automatické rozpoznání přenosové rychlosti systémové sběrnice
  • 8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy (On-Board)
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2878379
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 105 (C-6-2019)
GTIN 4046356073271
Hmotnost/kus (bez obalu) 367,900 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback