Svorky Inline - IB IL 24 DI 32/HD-NPN - 2878256

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku -PAC vč. konektoru a příslušenství

Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 32 vstupů, 24 V DC, spínání NPN, připojení 1 vodičem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 32 digitálních vstupů, npn – spínací
  • Připojení senzorů 1vodičovou technikou
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2878256
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (AX-2007)
GTIN 4046356048514
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 g
Číslo celní sazby 85389091