Svorky Inline - IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - 2878243

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku IB IL 24 DI 32/HD-PAC

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 32 (NPN), 24 V DC, technika připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 32 digitálních vstupů, npn – spínací
  • Připojení senzorů 1vodičovou technikou
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2878243
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 125 (C-6-2019)
GTIN 4046356048507
Hmotnost/kus (bez obalu) 191,310 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback