Svorky Inline - IB IL 24 DI16-2MBD-PAC/SN - 2878120

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici 2 MBit/s, krytí IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí, konektory jsou číslovány jednotlivě

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2878120
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 271 (AX-2009)
GTIN 4046356298773
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,122 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť