Svorky Inline - IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD - 2878065

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku PAC

Výstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 8 výstupů 0-10 V, ±10 V, přenosová rychlost 2 MBaud, připojení 2 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2878065
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 83 (AX-2007)
GTIN 4046356048460
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 g
Číslo celní sazby 85389091