Terminální PC - TRM 5015 S - 2875453

Terminálové PC s dotykovou obrazovkou, 15" displej, uzavřené pouzdro, bez operačního systému

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

TRM 5015 S je výkonné terminálové PC s dotykovou obrazovkou a Front USB, které je vestavěno do robustního hliníkového litého pouzdra. Hliníkové lité pouzdro (IP65) se montuje nahoře přes výložníkový závěs. Odpadní teplo procesoru je odváděno přes zadní stěnu terminálu vytvořenou jako chladič do okolního vzduchu. Terminály jsou dodávány sériově se softwarovou klávesnicí. Na softwarové klávesnici jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici.

Obchodní data

Objednací klíč 2875453
Ks/bal. 1
Strana katalogu Strana 411 (NTK-2004)
GTIN 4017918957025
Číslo celní sazby 84715000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť