Svorka desky plošných spojů - MKDSO 2,5/ 4-L BK - 2869773

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: MKDSO 2,5/..-L, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm. Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezúdržbové a bezpečné proti vibracím díky principu Reakdyn nebo pružicím prvkům
  • Svorka desky plošných spojů stojí kolmo na desce plošných spojů.
  • Celosvětově uznávané a osvědčené šroubové připojení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2869773
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918944612
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,110 g
Číslo celní sazby 85369010