Pouzdro elektroniky - ME 22,5 OT-MKDSO GN S75 - 2869676

Žádný obrázek

Horní díl, barva: zelená, šířka: 22,5 mm, výška: 38,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Velká plocha osazení
  • Malá konstrukční šířka při vysokém počtu pólů
  • Stejná geometrie desky plošných spojů pro všechny konstrukční šířky
  • Prohloubené etiketovací plochy
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Rychlá montáž na nosnou lištu dle EN 60715
  • Úspora nákladů díky jednoduché výrobě přístroje
  • Vytlačené označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Kovový zámek patky
  • Volitelná přípojka sběrnice integrovaná v pouzdře, dle volby pro paralelní nebo sériové kontaktování
  • Částečná možnost vytažení elektroniky
  • Funkční kontakt provozního uzemnění (EMC) integrovaný ve spodním dílu pouzdra

Obchodní data

Objednací klíč 2869676
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918942267
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť