Pouzdro elektroniky - ME 45 UT TBUS KMGY - 2869511

Vestavné pouzdro s větracími štěrbinami, Dolní část, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: světle šedá, šířka: 45 mm, délka: 99 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice

Obchodní data

Objednací klíč 2869511
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 668 (C-1-2013)
GTIN 4017918937003
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,048 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť