Spodní část krytu - ME 12,5 UTG BU - 2869472

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 12,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní, barva: modrá (5015)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2869472
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918936983
Hmotnost/kus (bez obalu) 32,150 g
Číslo celní sazby 85472000