Zdroj napájení - STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 - 2868648

Primárně taktovaný měnič STEP POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 1,75 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje STEP POWER pro instalační rozdělovač
Řada napájecích zdrojů STEP POWER byla speciálně vyvinuta pro automatizace budov. Nízké ztráty chodu na prázdno a vysoký stupeň účinnosti zajišťují maximální energetickou účinnost. Lze je flexibilně připevnit na nosnou lištu nebo našroubovat na rovné plochy.

Vaše výhody

  • Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu nebo našroubováním na rovnou plochu
  • Spolehlivé napájení díky vysokému MTBF (Mean Time Between Failure) vyššímu než 500 000 hodin a charakteristice U/I
  • Úspora energie díky maximální energetické účinnosti a jedinečně nízkým ztrátám chodu naprázdno
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2868648
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 280 (C-4-2019)
GTIN 4046356172844
Hmotnost/kus (bez obalu) 190,000 g
Číslo celní sazby 85044030
Země původu VN (Vietnam)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback