Zdroj napájení - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - 2868635

Primárně taktovaný měnič STEP POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 0,75 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje STEP POWER pro instalační rozdělovač
Řada napájecích zdrojů STEP POWER byla speciálně vyvinuta pro automatizace budov. Nízké ztráty chodu na prázdno a vysoký stupeň účinnosti zajišťují maximální energetickou účinnost. Lze je flexibilně připevnit na nosnou lištu nebo našroubovat na rovné plochy.

Vaše výhody

  • Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu nebo našroubováním na rovnou plochu
  • Spolehlivé napájení díky vysokému MTBF (Mean Time Between Failure) vyššímu než 500 000 hodin a charakteristice U/I
  • Úspora energie díky maximální energetické účinnosti a jedinečně nízkým ztrátám chodu naprázdno
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2868635
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 239 (C-4-2017)
GTIN 4046356165297
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,110 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť