Dohledové relé - EMD-FL-3V-500 - 2867979

Dohledové relé pro dohled 3-fázových napětí 350...650 V AC, podpětí, Window, sledu fází, výpadku fází, asymetrie, napájecí napětí volitelné přes síťový modul, 2 přepínače

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému trvale rostou - jedno v kterém oboru. Kromě strojírenství a chemického průmyslu jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší i v technice zařízení a automatizační technice. I na energetiku jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pouze neustálým dohledem důležitých parametrů sítě a zařízení je možné dosáhnout bezporuchového a tím hospodárného provozu. Pro zamezení následků chyb nebo jejich udržení v mezích jsou v nabídce pro nejrůznější kontrolní úlohy elektronická dohledová relé série EMD.
Provozní stavy jsou signalizovány barevnými LED, vyskytlé chyby se mohou přes plovoucí kontakt přenést do řídicí jednotky nebo odpojit část zařízení. Některé varianty přístrojů jsou vybaveny zpožděním rozběhu a iniciace, aby krátkodobě tolerovaly naměřené hodnoty mimo nastavenou sledovanou oblast.

Vaše výhody

  • Nastavitelná asymetrie
  • Nastavitelné přes potenciometr na přední straně
  • Nastavitelné zpoždění reakce vypínače
  • Variabilní rozmezí napájecího napětí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2867979
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 268 (C-5-2017)
GTIN 4046356046985
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,243 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu AT (Rakousko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť