An error occured while your request was computed

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Další transceivery lze připojit pro vytvoření systémů repeaterů
  • Dvě všesměrové antény (volitelně)
  • Není třeba zadávat žádné parametry ani programovat
  • Dva předprogramované transceivery, které spolu navzájem komunikují
  • Provoz v bezlicenčním pásmu ISM 902-928 MHz
  • Jednotlivé transceivery jsou provedeny v Class I, Division 2
  • Každý transceiver má 1 analogový vstup (4 ...20°mA) a 2 digitální vstupy (5 ... 30 V AC/DC), jakož i 1 analogový výstup a 2 digitální výstupy, pro přímou přípojku na kompatibilní senzory a aktory a pro přenos dat do obou směrů
  • Stav rádiového spojení přes relé (RF-Link)
  • Integrovaná patka sběrnice umožňuje připojení dalších V/V modulů
  • Metoda rozprostření frekvence
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2867487
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 665 (IF-2011)
GTIN 4046356046879
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,433 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu CA (Kanada)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť