Rádiový modul - RAD-ISM-900-RX-AU - 2867445

Přijímací přístroj pro rozšíření spojení bod k více bodům, pro jednosměrný, bezdrátový přenosový systém 900 MHz (Austrálie)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysílač lze nainstalovat na nosnou lištu nebo do venkovního prostředí (IP65)
  • Dva předprogramované transceivery, které spolu navzájem komunikují
  • Provoz v bezlicenčním pásmu ISM 902-928 MHz
  • Vysílače šířící se po vedení lze napájet buď 24 V DC , nebo 120/240 V AC
  • Přijímač pro montáž na nosnou lištu je napájen 24 V DC
  • Dvě všesměrové antény
  • Metoda rozprostření frekvence
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2867445
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 466 (C-8-2013)
GTIN 4046356046848
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,444 kg
Číslo celní sazby 85176990
Země původu CA (Kanada)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť